/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    Microfono e armadio remoti

    Interrotto

    I microfoni remoti della serie RM-1 possono essere utilizzati con il DVC Digital Voice Command Centre e gli amplificatori DAA2, oppure per espandere un’installazione legacy.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I microfoni remoti della serie RM-1 offrono un’interfaccia microfonica economica per il paging nelle zone degli altoparlanti selezionate. I LED di alimentazione e guasto forniscono indicazioni visive di facile comprensione del suo stato. Sono disponibili varie opzioni di montaggio. Il gruppo microfono può essere montato in un alloggiamento piccolo e compatto o collocato in un centro di comando di paging completo.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Circuito di controllo automatico del guadagno
    • Microfono supervisionato
    • Contatti problema modulo a C
    • Contatti a C attivati quando il microfono è in uso
    • LED di alimentazione
    • LED problema
    • Morsettiera a innesto
    • Viti di ingresso e di ingresso audio (LLA) di basso livello
    Certificazioni:
    • UL: S635
    • ULC: CS118/CS733 Vol. 12
    • MEA: 327-94-E Vol.III
    • CSFM: 7165-0028:0224 (NFS-3030/NFS2-3030)
    • FM: Approvato (RM-1, RM-1SA)
    • FDNY: #6058 (NFS2-3030)
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER