/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    Scatola posteriore per montaggio superficiale

    Interrotto

    Scatole posteriori per montaggio superficiale BOSCH È di colore rosso, con fori per condotto da mezzo pollice e una guarnizione per applicazioni da interno e da esterno.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Scatole posteriori con montaggio a superficie, misura 13,3 cm (5,25 pollici) quadrati per 6,7 cm (2,625 pollici) di profondità. È di colore rosso, con fori per condotto da mezzo pollice e una guarnizione per applicazioni da interno e da esterno.

    Certificazioni:
    • UCST: Apparecchiature segnale acustico, segnale generale (UL464)
    • ULSZ: Apparecchiature per segnali acustici (UL464)
    • UMW: Altoparlanti e amplificatori per sistemi di segnalazione antincendio (UL1480, UL1711, UL2043),
    • UVAV: Dispositivi di segnalazione visiva per sistemi di segnalazione antincendio (UL1638)
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|NOTIFIER