/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Alloggiamenti e ferramenta

    Moduli di allarme tecnico

    Interrotto

    Moduli di allarme tecnico progettati per il rilevamento, la trasmissione e l’indicazione singola di un allarme tecnico

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il transponder esserbus funziona come un dispositivo sulla linea primaria multifunzionale. È possibile collegare quattro zone con rilevatori standard automatici, pulsanti manuali (non indirizzabili) e rilevatori speciali. Inoltre sono disponibili anche due uscite relè programmabili. Entrambe le uscite relè del transponder possono essere utilizzate per ripristinare un rilevatore di terze parti collegato. La funzione di ripristino si riferisce al rilevatore speciale corrispondente, ad esempio commutando l’ingresso appropriato su GND o mediante una breve interruzione della tensione di alimentazione del rilevatore. Pertanto la modalità di controllo > Ripristino-Relè< as well as the desired relay operation mode (normally closed or open) must be configured with the programming software tools 8000 from V1.15 and above.

    L’uscita relè sarà attivata per il tempo di ripristino selezionato (da 1 a 14 secondi) se viene ripristinato l’ingresso assegnato (G1 per il relè 1/G2 per il relè 2) del transponder. Fare riferimento al manuale dei rilevatori per il tempo di ripristino richiesto. Il monitoraggio tramite i dispositivi di terminazione EOL (codice 808624/808626) è necessario per il collegamento dei rilevatori di incendi e per il controllo dei dispositivi di segnalazione allarmi.

    I resistori in dotazione possono essere utilizzati per collegare i contatti a potenziale libero. Il transponder di allarme esserbus richiede un’alimentazione di tensione esterna per il funzionamento di 4 ingressi monitorati. Per il funzionamento a 12 V CC è necessario anche un convertitore di tensione opzionale (codice prodotto 781336). L’alimentazione di tensione esterna del transponder di allarme esserbus può essere monitorata durante il funzionamento. Il dispositivo di terminazione EOL-I (codice prodotto 808626) deve essere utilizzato per il monitoraggio conforme agli standard degli ingressi di zona del rilevatore. L’EOL-O (codice prodotto 808624) deve essere utilizzato per il monitoraggio conforme agli standard dei dispositivi di segnalazione allarmi collegati.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • È necessario un solo indirizzo di circuito per ogni transponder
    • Ingressi digitali
    • Isolatore di circuito integrato
    • Collegamento convenzionale di rilevatori di incendi e dispositivi di segnalazione standard
    • Isolatore di circuito integrato
    • Uscite relè programmabili
    • Funzione di ripristino relè programmabile.
    Certificazioni:
    • VDS, FM
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER