/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Quadri di segnalazione

    LCD serie FDU 80

    Interrotto

    Il display a cristalli liquidi serie FDU 80 Notifier è compatto, economico, a 80 caratteri, LCD retroilluminato, con quadro di segnalazione di incendio remota, da utilizzare con i pannelli di rilevazione incendi (FACP) FireWarden Notifier.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il display a cristalli liquidi serie FDU 80 Notifier è compatto, conveniente, LCD retroilluminato da 80 caratteri, per la segnalazione di incendi da remoto da utilizzare con i pannelli di rilevazione incendi (FACP) Notifier FireWarden-100-2, NFS2-640 e NFS-320. Il display a cristalli liquidi della serie FDU-80 imita la visualizzazione del pannello di controllo e visualizza informazioni sullo stato complete del punto del sistema. È possibile collegare fino a 32 FDU-80s alla porta terminale EIA-485 di ciascun pannello di rilevazione incendi. Il display a cristalli liquidi serie FDU-80 non richiede alcuna programmazione, il che consente di risparmiare tempo durante la messa in servizio del sistema.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • LCD da 80 caratteri
    • Visualizza tutte le informazioni provenienti dal pannello principale
    • LED di stato del sistema per alimentazione, allarme, guasto, supervisione e allarme silenziati
    • Campo di visualizzazione di data e ora
    • Design esteticamente gradevole
    • Morsettiere plug-in per facilitare l’installazione e il servizio
    • Può essere posizionato a distanza fino a 1828,8 m (6000 piedi) dal pannello di rilevazione incendi
    • La sirena piezo locale con allarme e segnalazione dei problemi
    Certificazioni:
    • CSFM: 7120-0028:209
    • FDNY: COA#6038
    • Certificazione FM
    • MEA elencata: 245-00-E
    • Certificazione UL: S635
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER