/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Quadri di segnalazione

    LCD-160 LCD

    LCD-160 è un display a cristalli liquidi (LCD) a 640 caratteri con segnalazione e telecomando per il Notifier NFS-3030/NFS2-3030

    Panoramica

    LCD-160 è un quadro di segnalazione a cristalli liquidi (LCD) a 640 caratteri che segnala e controlla il pannello di rilevazione incendi (FACP) del Notifier NFS-3030/NFS2-3030. Il display LCD-160 imiterà la parte superiore (160 caratteri) del display a 640 caratteri del modello NFS-3030/NFS2-3030. In questo modo vengono forniti l’evento e i messaggi personalizzati preprogrammati visualizzati nel pannello principale. Lo schermo intero contiene le funzioni dei tasti funzione e può visualizzare altre informazioni sul pannello.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Display LCD a 640 caratteri con controllo retroilluminato
    • Indicatori di ingresso, uscita e stato integrati per supportare la diagnostica
    • Tastiera gommata
    • Ingresso per interruttore a chiave AKS-1B
    • Si adatta a due posizioni del modulo del quadro di segnalazione ACS
    • Partecipazione/indicazione a Display and Control Center (DCC)
    Certificazioni:
    • CSFM: 7120-0028:0227, 7165-0028:0224
    • DN-6940:C
    • FDNY: COA n. 6211 (con NFS2-3030)
    • FM
    • MEA: 8-04-E (solo quadro di segnalazione)
    • UL: S635
    • ULC: S527-11
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Annunciator

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Annunciator
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Annunciator