/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Quadri di segnalazione

    Terminale ripetitore remoto

    Interrotto

    Il terminale del ripetitore remoto è dotato di un’uscita CAN-bus per la gestione e la supervisione di tutto il sistema di rilevazione incendi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il terminale è dotato di un’uscita CAN-bus per la gestione e la supervisione di tutto il sistema di rilevazione incendi.

    LCD-8000 può essere installato sul BB-8000 o sul campo tramite un collegamento diretto con il circuito CAN-bus. Il terminale ha due porte USB 1.1/2.0 (una interna e una esterna) per l’aggiornamento firmware e per scaricare i file della cronologia del pannello di controllo. Inoltre è presente un’uscita Ethernet da 10/100 Mbit.