Amplificatori audio
Amplificatore audio AA-120
L’amplificatore audio della serie AA fornisce la tradizionale tecnologia audio di alto livello da utilizzare con i sistemi integrati di evacuazione vocale Notifier.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Gli amplificatori audio della serie AA forniscono la tradizionale tecnologia audio di alto livello da utilizzare con i sistemi integrati di evacuazione vocale Notifier. La serie AA è compatibile con i sistemi audio classici come AMG-1 e DVC (Digital Voice Command Series) se utilizzata con l’opzione audio analogico DVC-AO.
Gli amplificatori audio della serie AA utilizzano la tecnologia di commutazione di potenza per ridurre la produzione di calore e consentire il montaggio in rack da 19 (48,26 cm) o in armadi Notifier standard (montaggio a muro). Tutti includono alimentazione, controllo commutazione batteria, supervisione amplificatori e controllo commutazione amplificatori di backup.
Caratteristiche e vantaggi:- Distribuzione audio flessibile di alto livello per riprodurre il messaggio amplificato tramite l’uscita di controllo desiderata
- La configurazione semplice riduce al minimo i tempi di programmazione
- Compatibile con DVC e sistemi audio legacy per l’uso in applicazioni nuove e retrofit
- Modalità standby a bassa potenza per scaricamento batteria basso
- Include bus di commutazione dell’amplificatore di backup raggruppato o uno a uno
- Ingresso batteria e controllo commutazione brownout
- Regolazione commutata ad alta efficienza
- Morsettiere plug-in e connettori per cavi per una facile installazione
- Include un generatore di toni di backup automatico integrato (basso o alto/basso).
- Certificazione UL: S624
- Certificato ULC: CS118/CS733/CBP696 Vol. VII
- MEA: 17-96-E; 289-91-E; 290-91-E (AA-120); 317-01-E; 232-06-E; 317-01-E; 345-02-E
- CSFM: 7170-0028:153; 7170-0028:154;7170-0028:216;7170-0028:223; 7170-0028:182
- BSA: 578-81-SA (AA-30)
- Certificazione FM
- ISO 9001
Altro
- Brand
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Gamewell-FCI|NOTIFIER