/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sistema di comunicazione vocale di allarme/emergenza

    Unità di estinzione indirizzabile

    Interrotto

    Unità di estinzione indirizzabile a 2 canali per singola zona, utilizzabile con pannelli di controllo convenzionali e indirizzati. Simulazione di 2 moduli di uscita per i comandi e 5 moduli di ingresso per i rapporti informativi (per ogni canale).

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    UDS-3N è un’unità di estinzione indirizzabile a 2 canali per una singola zona, utilizzabile con pannelli di controllo convenzionali e indirizzati. Simulazione di 2 moduli di uscita per i comandi e 5 moduli di ingresso per i rapporti informativi (per ogni canale). In caso di connessione a un’unità di controllo indirizzata, i moduli di uscita gestiranno le zone e lo spegnimento, mentre i moduli di ingresso riporteranno guasti e disabilitazioni locali. L’armadio in metallo è dotato di un display LCD per una facile supervisione dello stato del sistema e di una Tastiera che fornisce diversi livelli di password per la gestione della programmazione e del sistema di rilascio locale.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • 2 zone rilasciate
    • Ritardo segnale di rilascio
    • Supervisione dello stato dei componenti
    • Modalità di funzionamento manuale
    • Uscite di preallarme, allarme e spegnimento controllate per ciascuna zona
    • Dispositivo di arresto di emergenza
    Certificazioni:
    • EN 12094-1