/content/hbtbt/it/it/search-results.html

Sistema di comunicazione vocale di allarme/emergenza

CONSOLLE MICROFONICA

Consolle microfonica in estruso di alluminio a 999 combinazioni per attivazioni e richiamo preset, liberamente configurabile. Completa di gooseneck con microfono dinamico. Completamente monitorata come richiede la norma.

Panoramica

Consolle microfonica in estruso di alluminio completa di gooseneck con microfono dinamico. Completamente monitorata come richiede la norma EN54-16. Display LCD, tastiera numerica da "0 a 9", tasto "clear" tasto "music", tasto "talk" e tre tasti attivazione messaggi "msg1-msg2-msg3, Led "busy" e "sistem". Tutte le funzioni dei tasti sono completamente programmabili da software. Alimentazione tramite cavo RJ45 proveniente dalla centrale o tramite alimentatore locale non fornito.

Caratteristiche e Benefici:
  • Questi tasti sono completamente programmabili tramite software.
Certificazioni:
  • EN54-16
Altro
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Digital Gooseneck Call Station-Data Sheet
application/pdf 85.77 KB
6/1/2023
85.77 KB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Digital Gooseneck Call Station-Data Sheet
85.77 KB
6/1/2023
85.77 KB
Nome
Descrizione
Dimensione file
Data
Dimensione
Digital Gooseneck Call Station-Data Sheet
85.77 KB
6/1/2023
Product Number
Image
SKU
Description
alt
BMD-AN
Console microfono, 24 V CC, 280x250x185 mm, 1,65 kg, alluminio, da -5 a +60 °C, 25%-75% di umidità relativa
Image
SKU
Description
alt
BMD-AN
Console microfono, 24 V CC, 280x250x185 mm, 1,65 kg, alluminio, da -5 a +60 °C, 25%-75% di umidità relativa