Sistema di comunicazione vocale di allarme/emergenza
Sportello di spinta della stazione di uscita
Sportello di spinta della stazione di uscita. Per l’uso come sistema di telefonia antincendio, sistema di chiamata per rifugio disabilitato o come sistema combinato quando sono necessari sia telefoni antincendio che punti di rifugio disabilitati.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La stazione di chiamata EVCS di tipo A è progettata per essere pienamente conforme alla BS5839-Part 9:2011, per l’uso come sistema di telefoni antincendio, sistema di chiamata per rifugio per disabili o come sistema combinato, quando sono necessari sia i telefoni antincendio che i punti di rifugio per disabili. La stazione di chiamata di tipo A è un telefono monitorato che offre funzionalità vocale full duplex. L’unità è disponibile come unità di montaggio a superficie o a filo racchiusa in un alloggiamento metallico per il montaggio a muro. Si tratta di un’unità sottile e compatta che offre un facile accesso tramite una porta magnetica a scatto e un esclusivo sistema di livellamento anteriore che consente di montare la scatola posteriore con un leggero angolo, pur mantenendo una vera faccia anteriore e una porta. La stazione di chiamata di tipo A è compatibile con tutti i sistemi EVC per essere utilizzata come un telefono antincendio standard o come punto di chiamata per rifugio per disabili.
Caratteristiche e vantaggi:- Costruzione compatta
- Suoneria ad alto volume
- LED di stato
- Telecoil per utenti ipoudenti
- Funzionamento full duplex
- Opzione sportello di blocco disponibile
- Gancio magnetico a pressione, per un accesso facile e rapido
- Acciaio inossidabile (opzionale)
- Versatilità, l’unità può essere utilizzata su tutti i sistemi EVCS
- Uso duale, la stazione di chiamata di tipo A può essere utilizzata sia come telefono antincendio che come punto di chiamata per rifugio per disabili
- BS5839-Part 9:2011