Sistema di comunicazione vocale di allarme/emergenza
VARIODYN D1 Comprio
Comprio è l’unità di controllo centrale del sistema VARIODYN D1 per oggetti piccoli e medi. Il Comprio, insieme agli amplificatori a quattro canale 4XD125B e 4XD250B, forma un sistema di allarme vocale per progetti come scuole, hotel piccoli, ecc.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Comprio è l’unità di controllo centrale del sistema VARIODYN D1 per oggetti di piccole e medie dimensioni. Il Comprio, insieme agli amplificatori a quattro canale 4XD125B e 4XD250B, forma un sistema di allarme vocale per progetti come scuole, hotel piccoli, ecc. Tutti gli amplificatori di potenza vengono monitorati continuamente. Nel caso in cui un amplificatore di potenza sia difettoso, può essere sostituito dinamicamente da un amplificatore di backup. Se si utilizzano amplificatori 4XD125B o 4XD250B, un canale potrebbe essere l'amplificatore di backup. Ciò significa che è possibile utilizzare tre canali per alimentare le linee dell'altoparlante e un canale per eseguire come backup degli altri tre. La commutazione avviene automaticamente tramite Comprio. Tutte le linee dell'altoparlante vengono monitorate in modo permanente per rilevare eventuali cortocircuiti, guasti a terra, guasti e deviazioni dell'impedenza. Le zone difettose dell'altoparlante sono separate in modo non reattivo. Comprio è in grado di controllare quattro amplificatori indipendenti per azionare un totale di 24 zone di altoparlanti o quattro circuiti di altoparlanti nella tecnologia VARIODYN D1. È anche possibile miscelare la tecnologia del circuito di diramazione e dei circuiti in un DOM. Comprio dispone anche di 12 ingressi di contatto, 8 dei quali possono essere programmati per essere monitorati, nonché di 8 uscite relè senza potenziale, un'uscita audio-linea, fino a 3 ingressi audio-linea e/o fino a 3 ingressi microfono, 3 connessioni DAL e una connessione TWI. I sistemi Comprio hanno due varianti: autonomo e rete. Se si desidera che la rete Ethernet si connetta ad altri Comprio o DOM, è possibile implementarla con la variante di rete.
Caratteristiche e vantaggi:- Memoria audio di un'ora (flash)
- Equalizzatore parametrico a 4 canali, compressore/limitatore e ritardo (fino a 9,9 secondi)
- Supporto LOOP altoparlante
- Tutte le funzioni di un sistema di allarme ed evacuazione
- Collegabile via ethernet, switch a 4 porte collegabile
- Monitoraggio permanente di tutte le funzioni
- Commutazione automatica e dinamica dell'amplificatore di backup
- Controllo automatico del volume (AVC) anche durante gli annunci
- 12 ingressi di contatto (8 dei quali possono essere monitorati)
- 8 uscite relè, 3 uscite audio-linea, 3 porte DAL e 1 porta TWI
- Certificato EN 54-16
- Conforme a EN 60849 e EN 50849