Pannelli di rivelazione incendi
Pannelli di controllo Morley-IAS Max
I pannelli Morley-IAS Max sono sistemi di rilevazione incendi multiprocessore adatti a configurazioni di sistema di un’ampia gamma di installazioni.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il sistema offre soluzioni di rilevazione incendi integrate per molte applicazioni, come hotel, uffici, ospedali, ambienti industriali e impianti di produzione. Le centrali Morley-IAS Max non sono un semplice FACP ma un avanzato sistema di rilevazione incendi molto potente che utilizza la tecnologia CanBus. Questo standard, originariamente progettato per il funzionamento in ambienti industriali, rende il sistema altamente resistente a fattori esterni come interferenze elettriche e altre fonti di falsi allarmi.
Caratteristiche e vantaggi:- INTERFACCIA UTENTE - L’interfaccia utente ergonomica è progettata in modo che ogni operazione sia facile e intuitiva. Il pannello è dotato di un display touch TFT da 7" (800 x 480 con retroilluminazione) con 256 colori per l’inserimento dei dati di programmazione del pannello di controllo e l’interazione con gli operatori.
- RETE TRA PANNELLI - Ogni pannello di controllo può essere collegato in rete grazie a due linee CANbus optoisolate ad alta velocità per il collegamento di una rete a circuito chiuso a prova di guasto. Con i componenti distribuiti in tutto l’edificio, è possibile collegare in rete fino a 64 pannelli o 128 loop per creare un sistema unificato che condivida eventi e logica, con diagnostica di rete CANbus integrata.
- OPZIONI DI INSTALLAZIONE MULTIPLA - I pannelli Morley-IAS Max offrono molteplici opzioni di installazione oltre al montaggio a muro standard: sono disponibili telai speciali per opzioni di montaggio a incasso, per offrire un design di alta qualità in ambienti commerciali o di lusso. Inoltre, MA-2000 e MA-8000 possono essere installati in un rack standard da 19” senza kit aggiuntivi.
- Il sistema è certificato in conformità alle norme EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13
Altro
- Brand
- Morley-IAS
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS