/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pannelli di rivelazione incendi

    SFP-10UD pannello di rilevazione incendi convenzionale

    Interrotto

    Il pannello di controllo a 10 zone SFP-10UD con comunicatori integrati fornisce una protezione affidabile contro gli incendi per applicazioni di piccole e medie dimensioni.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    SFP-10UD, SFP-10UDR (scatola posteriore rossa) sono un pannello di rilevazione incendi a 10 zone con certificazione UL, dotato di trasmettitore di comunicazione di allarme digitale (DACT) integrato e funzionalità di caricamento/scaricamento remoto del sito.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Dieci circuiti del dispositivo di avviamento (IDC) di Classe B, Classe A opzionale con modulo convertitore N-CAC-5X (2 richiesti)
    • Quattro NAC di Classe B con potenza nominale di 3,0 A, Classe A opzionale con modulo convertitore N-CAC-5X (2 richiesti)
    • Potenza totale del sistema 7,0 ampere
    • Fino a otto dispositivi ANN-BUS (come i quadri di segnalazione LCD)
    • Interfaccia stampante seriale o parallela
    • Display LCD da 80 caratteri
    Certificazioni:
    • Certificazione UL: File S635
    • Certificazione FM
    • CSFM: 7165-0028:246
    • MEA: MEA: 333-07-E
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • Conventional / Releasing Panel
      • FireWarden

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • Conventional / Releasing Panel
      • FireWarden
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Control Panel|Conventional / Releasing Panel|FireWarden