Pannelli di rivelazione incendi
SFP-5UD pannello di rilevazione incendi convenzionale
Il pannello di controllo a 5 zone SFP-5UD con comunicatori integrati fornisce una protezione affidabile contro gli incendi per applicazioni di piccole e medie dimensioni.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
SFP-5UD e SFP-5UDR (scatola posteriore rossa) sono un pannello di rilevazione incendi a 5 zone certificato UL con un trasmettitore di comunicazione di allarme digitale (DACT) integrato e funzionalità di caricamento/scaricamento remoto del sito.
Caratteristiche e vantaggi:- Cinque circuiti dispositivo di avvio (IDC) di Classe B, Classe A opzionale con modulo convertitore N-CAC-5X
- Quattro NAC di Classe B con potenza nominale di 2,5 A, Classe A opzionale con modulo convertitore N-CAC-5X
- Potenza totale del sistema 3,0 ampere
- Fino a otto dispositivi ANN-BUS (come i quadri di segnalazione LCD)
- Interfaccia stampante seriale o parallela
- Display LCD da 80 caratteri
- Comunicatore IP opzionale
- Certificazione UL: File S635
- Certificazione FM
- CSFM: 7165-0028:246
- MEA: MEA: 333-07-E
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- Conventional / Releasing Panel
- FireWarden
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Control Panel
- Conventional / Releasing Panel
- FireWarden
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Control Panel|Conventional / Releasing Panel|FireWarden