Illuminazione di emergenza
CBS Central 650W 4K + 4K Res Ad/Zone
Può essere programmato per il monitoraggio di zona, o una combinazione di monitoraggio di zona/corsi indirizzabili, o solo corsi indirizzabili. Corsi di protezione della tensione supervisionati, possibilità anche di monitor di tensione basati su bus.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Può essere programmato per il monitoraggio di zona, o una combinazione di monitoraggio di zona/corsi indirizzabili, o solo corsi indirizzabili. Corsi di protezione della tensione supervisionati, possibilità anche di monitor di tensione basati su bus.
Programmazione delle zone. La possibilità di più di 2 unità di controllo offre flessibilità in relazione al controllo e alla manutenzione. Visualizzazione nel browser web, senza installazione di software, che viene utilizzato anche per la messa in servizio e la programmazione del sistema. Opzione tramite BACnet o ModBUS rispetto al sistema complessivo dell’edificio. Moduli lampada per illuminazione generale, illuminazione generale con DALI o attenuazione 0-10V.
Caratteristiche e vantaggi:- Capacità per impianti di illuminazione di emergenza di piccole e medie dimensioni
- 4 corsi programmabili, fino a 80 apparecchi di illuminazione - Flessibilità
- Preparato per l’espansione con altri 4 corsi
- 4 corsi di monitoraggio della tensione monitorati - facile installazione
- Preparato per i monitor di tensione controllati BUS - costi di installazione inferiori
- 4 ingressi senza pot. per la programmazione di zona - Flessibilità
- Preparato per l’espansione della pentola. ingressi gratuiti
- Monitoraggio del corso - Semplice forma di monitoraggio
Altro
- Brand
- Eltek
Altro
- Brand
- Eltek
- Brand : Eltek