/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Notifica del programma di spedizione rapida Questo sito è programmato per manutenzione domenica 16 novembre dalle 01:00 EST alle 11:00 EST (domenica 16 novembre dalle 06:00 UTC alle 16:00 UTC). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Illuminazione di emergenza

    CBS Euro Sub-stations without batteries

    CBS Euro sub-stations without batteries are are available in plastic and metal design

    Panoramica
    Honeywell’s CBS Euro is an addressable centralized system which is flexible and is adaptable to the user's needs. The system can be programmed for zone monitoring, or a combination of zone monitoring/addressable courses, or only addressable courses.