/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Illuminazione di emergenza

    EL-PF Series Exit Sign Luminaire

    Interrotto

    EL-PF Series Exit sign luminaire are used for the marking and lighting of escape and rescue routes. For single or double sided labelling.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    EL-PF Series Exit sign luminaire are used for the marking and lighting of escape and rescue routes. For single or double sided labelling.

    Features & Benefits:
    • Complete pictogram set included
    • Viewing distance 24 m
    Certifications:
    • DIN EN 60598-1
    • DIN EN 60598-2-22
    • EN 1838
    • IP40