/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Illuminazione di emergenza

    Series EL-KB Exit Sign Luminaire

    Interrotto

    Series EL-KB Exit Sign Luminaires are modular plastic emergency light / exit sign edge luminaire for universal mounting.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Series EL-KB Exit Sign Luminaires are modular plastic emergency light / exit sign edge luminaire for universal mounting.

    Features & Benefits:
    • 3 possible viewing distances (14 m, 22 m, 30 m) with one basic lighting module
    • Complete pictogram set supplied with the optional pane sets included
    • Universal mounting