accessories
Modulo isolatore
Il modulo isolatore permette di isolare il ramo o la porzione di circuito interessata dal cortocircuito dal resto del sistema. Ciascun modulo isolatore può supportare un massimo di 25 elementi.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Modulo isolatore. Ciò permette di isolare il ramo o la porzione di circuito interessata dal cortocircuito dal resto del sistema. Ciascun modulo isolatore può supportare un massimo di 25 elementi. Ciò ha comportato il lampeggio del led in condizioni normali o l’accensione/spegnimento in presenza di un cortocircuito. Design meccanico unico che consente di montare ciascun modulo in una scatola a muro o su una guida DIN. Indipendentemente dal metodo di montaggio scelto, l’interruttore di indirizzamento è sia visibile sia accessibile per la selezione. Per aiutare i tecnici nel processo di manutenzione e di rilevamento dei guasti, sia i LED che gli interruttori possono essere visualizzati senza dover rimuovere il coperchio della scatola di montaggio. I LED, essendo multicolore, forniscono informazioni diagnostiche sullo stato dell’isolatore.Alimentazione 15-30VDC. Corrente di riposo di 200 microA. Temperatura di esercizio compresa tra -20 °C e +60 °C. Umidità relativa fino al >95%.
Caratteristiche e vantaggi:- Opzione di montaggio su guida DIN
- Opzione di montaggio superficiale
- Connettori plug-in
- Display di stato LED tricolore
- Selettori di indirizzo visibili in 2 piani
- Stato LED visibile in 2 piani
- 0786-CPR-21643 per EN54-17:2005
- G202142
Altro
- Brand
- Morley-IAS
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS