Moduli di controllo
Modulo di uscita indirizzabile
Modulo di controllo uscita. Richiede M200E-SMB per il montaggio a superficie o M200E-DIN per il montaggio su guide DIN
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il modulo di uscita indirizzabile viene utilizzato con i pannelli di controllo intelligente degli allarmi antincendio Morley-IAS per gestire carichi da 240Vac. Il relè di uscita è un dispositivo bistabile, che si blocca in stato on o off su comando dal pannello di rilevazione incendi.
Ogni modulo utilizza uno dei novantanove possibili indirizzi di modulo disponibili su un circuito. Risponde a sondaggi regolari dal pannello di controllo, indicati da un LED lampeggiante ad ogni comunicazione riuscita. Ogni modulo è dotato di un isolatore integrato per la protezione. Tuttavia, per aumentare la flessibilità dell’applicazione, i singoli isolatori possono essere disattivati secondo necessità.
Per aiutare i tecnici nel processo di manutenzione e di rilevamento dei guasti, sia i LED che gli interruttori possono essere visualizzati senza dover rimuovere il coperchio della scatola di montaggio. I LED, essendo multicolore, forniscono informazioni diagnostiche relative allo stato dell’uscita
Caratteristiche e vantaggi:- Commutazione di rete 240Vac
- Opzione di montaggio su guida DIN
- Opzione di montaggio superficiale
- Display di stato LED bicolore
- Isolatori di cortocircuito integrati
- Selettori indirizzi visibili
- Connettori plug-in
- GEA GEI 1-082
- CEA GEI 1-084
Altro
- Brand
- Morley-IAS
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS