Moduli di controllo
MODULO D'ISOLAMENTO
Modulo di isolamento compatibile con le centrali indirizzate serie AM.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Modulo di isolamento compatibile con le centrali indirizzate serie AM. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 18. Utilizzato per proteggere l'impianto da cortocircuiti isolando la parte di loop interessata. Alimentato direttamente da loop. Provvisto di un LED per la visualizzazione dello stato del dispositivo e di una morsettiera Plug and Play per semplificare il collegamento dei cavi. Il dispositivo può essere installato a muro in apposito contenitore M200E-SMB, su binario DIN tramite adattatore M200E-DIN o a pannello tramite M200E-PMB. E' inoltre possibile escludere l'isolatore dicortocircuito tramite collegamento con la morsettiera.
Caratteristiche e Benefici:- Comunicazioni analogiche indirizzabili tramite protocollo digitale Opal
- Retrocompatibile con i sistemi di notifica precedenti
- L'identificazione del tipo integrata identifica automaticamente questi dispositivi sul pannello di comando
- Tecnica di comunicazione stabile con elevata immunità ai disturbi
- Commutatori di indirizzo Rotary DECADE da 01 a 99 o da 01 a 159 (per moduli di protocollo digitale Opal)
- Opzioni di montaggio comuni tra cui montaggio su superficie, montaggio su pannello e montaggio su guida DIN
- LED tricolore alimentato direttamente da un loop a 2 fili. Nessuna alimentazione aggiuntiva richiesta Opzione per utilizzare l'alimentazione esterna in applicazioni di guida con ecoscandaglio
- Collegamenti dei terminali plug-in per facilitare il cablaggio sul campo
- EN54-17 e EN54-18
Altro
- Brand
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER