/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà inattivo per manutenzione programmata domenica 17 maggio, dalle 1:00 alle 11:00 EST (dalle 5:00 alle 15:00 GMT, dalle 6:00 alle 16:00 CET e dalle 10:30 alle 20:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo tempo.

    Moduli di controllo

    mA Input Module

    The mA Input module has a maximum detector current supply of 500mA and the supply voltage from the controller is 18V DC.

    Panoramica

    The mA Input module has a maximum detector current supply of 500mA and the supply voltage from the controller is 18V DC.

    Features & Benefits:
    • Input impedance is 100ohms
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Input Module

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • Input Module
    • Brand : ESSER
    • Product Type : Input Module