/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Questo sito sarà non disponibile per manutenzione programmata sabato 8 agosto, dalle 19:00 alle 5:00 EST (23:00 alle 9:00 GMT, domenica 9 agosto dalle 1:00 alle 11:00 CET e dalle 4:30 alle 14:30 IST). Apprezziamo la vostra pazienza durante questo periodo.

    Moduli di controllo

    Modulo uscita singola - Protocollo System Sensor

    Interrotto

    Modulo uscita singola - Protocollo System Sensor

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    L’M201EA fornisce un’unica uscita che può essere commutata quando comandata da un pannello di rivelazione incendi. In modalità supervisionata, l’M201EA supervisiona il cablaggio dei dispositivi di carico. Al comando dal pannello di rivelazione incendi, l’M201EA commuta un’alimentazione esterna per azionare questi apparecchi, disattivando al contempo la supervisione del carico. La serie di moduli M200 è una famiglia di dispositivi di interfaccia controllati da microprocessore che consente il monitoraggio e/o il controllo di dispositivi ausiliari.

    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS