Moduli di controllo
XP6-C Modulo di controllo supervisionato a sei circuiti
XP6-C è un modulo di controllo a sei circuiti supervisionato che fornisce sistemi di allarme intelligenti con monitoraggio supervisionato dei cablaggi per caricare apparecchi che richiedono un’alimentazione esterna per funzionare.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
- Morsettiere plug-in rimovibili da 12 AWG (3,31 mm²) a 18 AWG (0,821 mm²)
- Indicatori di stato per ogni punto
- Commutatori di indirizzo rotativi
- Funzionamento di FlashScan® o CLIP
- Scheda accessoria SYNC-1 opzionale per dispositivi SpectrAlert e SpectrAlert Advance
- Montare uno o due moduli in un armadio BB-XP
- Montare fino a sei moduli su uno chassis CHS-6 in un armadio serie CAB-3, serie CAB-4, serie EQ o BB-25
- Dispositivi di fissaggio inclusi
- Certificazione UL: S635
- MEA elencata: 43-02-E / 226-03-E
- FDNY: COA#6121
- Certificazione FM
- CSFM: 7300-0028:0219
Altro
- Brand
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione