Moduli di monitoraggio
Modulo di ingresso singolo - Morley IAS, IN
Modulo di ingresso singolo - Morley IAS, IN
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
MI-DMMIE fornisce la supervisione dei circuiti di ingresso rispettivamente da dispositivi esterni-
Tutti i moduli sono dotati di un isolatore di cortocircuito integrato. I canali di ingresso possono eseguire una supervisione sia automantenuta che analogica:
esistono tre stati separati di mantenimento: normale, circuito aperto e allarme/cortocircuito combinato. La supervisione analogica
monitora continuamente il circuito supervisionato, restituendo un segnale proporzionale alla resistenza del circuito
Caratteristiche e vantaggi:- Intervallo di temperatura di esercizio da -20 °C a +60 °C
- Da 5% a >95% di umidità relativa (senza condensa)
- Grado di protezione IP IP40 (IP44 in M200E–SMB)
- Gamma di tensioni di esercizio da 15 a 32 VDC
- Corrente di standby massima M210EA 140μA a 24VDC, nessuna comunicazione
- Corrente di standby massima M220EA 140μA a 24VDC, nessuna comunicazione
- Corrente di standby massima M221EA 140μA a 24VDC, no
- comunicazioni M221EA Output Rating 2A a 30VDC, carico resistivo
- Approvato da Intertek - IT