Moduli di monitoraggio
Modulo di ingresso monitor a 10 vie XP10-M
Il modulo monitor a dieci ingressi Notifier XP10-M è un’interfaccia tra un pannello di controllo e dispositivi di contatto normalmente aperti in sistemi di allarme intelligenti come punti di chiamata manuali, allarmi di rottura vetro o flussostati.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Caratteristiche e vantaggi:
- Dieci circuiti del dispositivo di avvio indirizzabili
- Morsettiere plug-in rimovibili da 0,75 mm2 a 1,5 mm2
- Indicatori di stato per ogni punto
- È possibile disabilitare un massimo di 2 indirizzi non utilizzati
- Commutatori di indirizzo rotativi
- Funzionamento di FlashScan® o CLIP
- Flessibilità delle opzioni di montaggio
- Dispositivi di fissaggio inclusi
- Elenco globale SAI n. SMK40640-2
Altro
- Brand
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER