Moduli relè
Modulo relè Notifier
I moduli relè Notifier sono dotati di 10 relè a C programmabili se utilizzati con un pannello di rilevazione incendi (Fall Control Panel, FACP) compatibile.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I moduli relè Notifier forniscono 10 relè a C programmabili se utilizzati con un pannello di rilevazione incendi (Fall Control Panel, FACP) compatibile. I moduli relè possono essere montati all’interno dello chassis della scheda del circuito principale del pannello di rilevazione incendi o nell’area della batteria dell’alloggiamentio utilizzando il P/N della staffa di montaggio opzionale: ANN-MBRLY. I moduli relè e il pannello di rilevazione incendi comunicano su un’interfaccia seriale a due fili utilizzando il formato di comunicazione ANN-Bus. Per l’alimentazione CC a 24 volt vengono utilizzati altri due fili. È possibile utilizzare un singolo cavo non schermato a quattro conduttori per le comunicazioni di alimentazione e dati. È possibile collegare fino a otto dispositivi ANN-Bus all’ANN-Bus di ciascun FACP.
Caratteristiche e vantaggi:- I moduli relè si collegano al terminale ANN-Bus sul pannello di rilevazione incendi
- Richiede una programmazione minima
- Fornisce 10 relè a C programmabili
- È possibile collegare fino a otto dispositivi ANN-Bus all’ANN-Bus di ogni FACP
- Dieci relè a C possono essere programmati per varie funzioni
- Può essere alimentato a 24 VDC dal FACP host o tramite alimentazione remota
- CSFM: 7120-0028:0259
- Dipartimento antincendio di New York:COA 6177
- Certificazione FM
- MEA: 333-07-E
- UL: S635
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Relay Module
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Relay Module
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Relay Module