/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli relè

    Modulo di controllo a sei relè Notifier

    Interrotto

    I moduli di controllo Notifier XP6-R forniscono un sistema di allarme antincendio con sei relè a C. I moduli di ingresso e uscita multipli intelligenti e indirizzabili sono una piattaforma salvaspazio e consentono opzioni di montaggio aggiuntive.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Il modulo di controllo a sei relè XP6-R di Notifier fornisce un sistema intelligente di allarme antincendio con sei relè a C. Il primo modulo viene indirizzato da 01 a 154, mentre i moduli rimanenti vengono assegnati automaticamente ai cinque indirizzi successivi più alti. Sono incluse disposizioni per disabilitare un massimo di tre moduli non utilizzati. Per ogni indirizzo del modulo è disponibile un singolo set isolato di contatti relè a secco, che può essere cablato per un funzionamento normalmente aperto o normalmente chiuso. Il modulo consente al pannello di controllo di attivare questi contatti. Non viene fornita alcuna supervisione per il circuito controllato. Ogni modulo XP6-R è dotato di indicatori LED verdi a pannello. Il pannello può far lampeggiare i LED, bloccarli o disattivarli.
     Caratteristiche e vantaggi: 
    • Sei contatti relè a C indirizzabili
    • Morsettiere plug-in rimovibili da 12 AWG (3,25 mm²) a 18 AWG (0,9 mm²)
    • Indicatori di stato per ogni punto
    • Gli indirizzi inutilizzati possono essere disabilitati
    • Commutatori di indirizzo rotativi
    • Funzionamento di FlashScan o CLIP
    • Montare uno o due moduli in un armadio BB-XP (opzionale)
    • Montare fino a sei moduli su uno chassis CHS-6 in una serie CAB-3
    • Dispositivi di fissaggio inclusi
    Certificazioni:
    • CSFM: 7300-0028:0219
    • Approvato FM (solo segnalazione di protezione dalla luce)
    • Maryland State Fire Marshall: Permesso n. 2099
    • MEA elencata: 368-01-E
    • Certificazione UL: S635
    • Certificato ULC: S635 (XP6-RA)
    • Elenco globale SAI n. SMK40640-2
       
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER