/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    relay modules

    Modulo di controllo a sei relè

    Interrotto

    I moduli di ingresso e uscita multipli System Sensor sono progettati per soddisfare una gamma di applicazioni in cui vengono utilizzati numerosi moduli singoli.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il modulo di controllo a sei relè CR-6 è costituito da sei relè a C. Il primo indirizzo è impostato da 01 a 94, mentre i moduli rimanenti vengono assegnati automaticamente ai successivi cinque indirizzi superiori. Sono incluse disposizioni per disabilitare un massimo di tre indirizzi non utilizzati. Per ogni indirizzo del modulo è disponibile un singolo set isolato di contatti a relè puliti che può essere cablato per un funzionamento normalmente aperto o normalmente chiuso. Il modulo consente al pannello di controllo di attivare questi contatti. Non viene fornita alcuna supervisione per il circuito controllato.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Morsettiere plug-in rimovibili da 12 a 18 AWG
    • Singoli indicatori LED
    • Gli indirizzi inutilizzati possono essere disabilitati
    • Commutatori di indirizzo rotativi
    • Funzionamento di classe A o B
    • Montaggio di un massimo di due moduli in un alloggiamento BB-2 (opzionale)
    • Montaggio di un massimo di sei moduli in un alloggiamento BB-6 con chassis CH-6 (opzionale)
    • Dispositivi di fissaggio inclusi
    Certificazioni:
    • Certificato UL S7305
    • ULC CS669
    • Approvato FM 3012062
    • CSFM 7300-1653:0160
    • Approvato MSFM 2102
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Altro

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta