Moduli relè
Modulo serie TC800
La serie TC800 è la nuova famiglia di moduli di input/output. Offre modelli mono e multivia all’interno dello stesso pacchetto meccanico, riducendo sia i costi di installazione sia lo spazio di montaggio richiesto.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La serie TC800 è la nuova famiglia di moduli di input/output. I modelli a una o più vie sono disponibili all’interno dello stesso pacchetto meccanico, riducendo sia il costo di installazione che lo spazio di montaggio richiesto. Il loro design meccanico unico consente l’installazione di ogni modulo in una scatola a muro, su una guida DIN o in qualsiasi tipo di alloggiamento. Indipendentemente dal metodo di montaggio scelto, l’interruttore di indirizzamento è sia visibile sia accessibile per la selezione.
Caratteristiche e vantaggi:- Varianti a via singola e a via multipla
- Ogni modulo ha una protezione da cortocircuito integrata
- Opzioni di montaggio a filo/superficie e su guida DIN
- Versione relè da 240 V CA per la commutazione di carichi CA
- XLS40e/50e/60e/80e
- Circuito FS90 Plus AE
- XLS1000 AADC Loop (solo Europa)
Altro
- Brand
- System Sensor
Altro
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor