Moduli speciali
Rilascio del Modulo di controllo FCM-1-REL
I moduli di controllo di rilascio FCM-1-REL sono progettati per applicazioni antincendio nei sistemi FlashScan®. L’alimentazione dei solenoidi dell’agente di rilascio passano attraverso il modulo per il monitoraggio e la supervisione a tempo pieno.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Il modulo di controllo di rilascio FCM-1-REL è progettato specificamente per applicazioni di rilascio antincendio negli impianti FlashScan®. L’alimentazione dei solenoidi dell’agente di rilascio passano attraverso il modulo per il monitoraggio e la supervisione a tempo pieno. Il modulo di controllo di rilascio FCM-1-REL utilizza un protocollo ridondante; il modulo deve essere armato con una coppia di segnali per attivarsi. Entrerà quindi in una finestra di 3 secondi in attesa di una coppia di segnali di conferma. Se non viene ricevuta alcuna conferma, il modulo si azzera automaticamente. Supervisiona inoltre il cablaggio al carico collegato e segnala lo stato al pannello come CIRCUITO NORMALE, APERTO o CORTO. Il modulo dispone di due coppie di punti di terminazione di uscita per il cablaggio con tolleranza ai guasti e di un indicatore LED a pannello. Il modulo può essere collegato a un solenoide da 24VDC o fino a due solenoidi da 12VDC (in serie).
Caratteristiche e vantaggi:- Protocollo ridondante per una maggiore protezione
- Configurabile per il funzionamento in Classe A o Classe B
- Monitoraggio della tensione di alimentazione esterna
- Può alimentare un solenoide da 24V o due solenoidi da 12V
- Viti SEMS per facilitare il cablaggio
- LED di stato controllato dal pannello
- Comunicazioni analogiche
- Commutatori di indirizzo rotativi
- Bassa corrente in standby
- Certificazione UL: S635
- Certificato ULC: (FCM-1-RELA)
- Certificazione FM
- CSFM: 7300-0028:249
Altro
- Brand
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER