/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli speciali

    ISO-6 Modulo isolatore a sei guasti

    I sei moduli isolatore di guasto ISO-6 forniscono sei circuiti equivalenti che consentono a una parte del circuito di comunicazione di continuare a funzionare quando si verifica un cortocircuito su quel circuito.

    Panoramica

    I moduli isolatore a sei guasti ISO-6 hanno un indicatore LED ambra che lampeggerà nello stato normale per ciascuno dei sei ingressi e si attiverà durante una condizione di cortocircuito. I moduli ripristineranno automaticamente il circuito di comunicazione in condizioni normali quando il cortocircuito viene rimosso. I moduli isolatore di guasto ISO-6 sono interruttori automatici che si aprono quando la tensione di linea scende al di sotto di quattro volt. I moduli isolatore devono essere distanziati tra gruppi di sensori o moduli in un circuito per proteggerne il resto. Se si verifica un cortocircuito tra due isolatori, entrambi passano immediatamente a uno stato di circuito aperto e isolano i dispositivi tra di essi. Le unità rimanenti sul circuito continuano a funzionare completamente.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Morsettiere plug-in rimovibili da 12 a 18 AWG
    • Singoli indicatori di stato LED
    • Sei circuiti singoli, isolatore classe B
    • Montare fino a due moduli in alloggiamento IDP-ACB (opzionale)
    • Dispositivi di fissaggio inclusi &
    Certificazioni:
    • Certificato UL, ULC
    • Certificazione FM
    • CSFM
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Silent Knight

    Altro

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Silent Knight
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Silent Knight