specialty modules
Scheda loop Vigilon
La scheda Vigilon Loop è progettata per fornire un potente strumento diagnostico e supportare un carico di circuito più elevato in caso di allarme, offrendo una capacità più elevata per i dispositivi di allarme visivo conformi alla norma EN54-23.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La scheda Vigilon Loop è progettata per fornire un potente strumento diagnostico e supportare un carico di circuito più elevato in caso di allarme, offrendo una capacità più elevata per i dispositivi di allarme visivo conformi alla norma EN54-23. La potenza aumentata consente fino a 100 sensori-sirena-stroboscopi EN54-23 su un circuito di 2 km e la gestione di un massimo di 200 dispositivi.
Caratteristiche e vantaggi:- Efficienza migliorata con una potenza di allarme 2 volte superiore
- Supporta fino a 100 sensori-sirena-VAD S-Quad
- Supporta l’aggiornamento delle installazioni Vigilon esistenti
- Maggiore capacità per i dispositivi alimentati a circuito
- Supporta loop più lunghi fino a 2 km
- Strumento diagnostico basato su PC per garantire l’integrità ottimale del sistema
- Corrente allarme circuito
- Distribuzione dei dispositivi di allarme
- EN54-23
Altro
- Brand
- Gent
- Product Type
- Card
Altro
- Brand
- Gent
- Product Type
- Card
- Brand : Gent
- Product Type : Card