/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Parti per stazione di allarme

    Scatola di montaggio KAC per punto di chiamata

    Interrotto

    Le scatole di montaggio KAC offrono di più rispetto a una semplice alternativa alle scatole a montaggio superficiale. Sono progettate per accettare cavi di installazione che entrano nel dispositivo senza l’uso di terminazioni di cavi ingombranti.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le scatole di montaggio KAC per punti di chiamata possono essere fornite anche con terminali. Ad esempio, il modello “PTR3TE”. La “R” nel riferimento indica il colore rosso e la “3TE” indica che è fornita con tutti i terminali disponibili; 3 morsettiere generali più il terminale di terra. Sono fornite sezioni di parete assottigliate localmente, sia nella parte superiore che nella parte inferiore della mattonella. L’installatore può facilmente tagliarli per fornire l’accesso al cavo richiesto. Queste sezioni assottigliate sono progettate per accettare uno o due cavi guaine circolari in plastica con diametro di 8 mm, ma possono essere facilmente ingrandite.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Profilo sottile
    • Ideale per l’uso in installazioni di tipo piombo volante che richiedono collegamenti elettrici all’interno della scatola
    • Disponibile nelle stesse opzioni di colore della gamma MCP
    • Fori di fissaggio multipli
    Certificazioni:
    • Rispettare la norma BS5839: Parte 2:1983