/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Parti per stazione di allarme

    Portachiavi KAC

    Interrotto

    Sono scatole di plastica su misura su cui è possibile montare una finestra di plastica trasparente per una chiave o una scheda di controllo accessi. L’incavo consente di rimuovere la finestra in caso di emergenza per recuperare la chiave.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Le protezioni delle chiavi sono scatole di plastica progettate su misura su cui è possibile installare una finestra di plastica trasparente per conservare una chiave o una scheda per il controllo accessi. Una rientranza consente all’operatore di rimuovere la finestra in caso di emergenza per recuperare la chiave. Il coperchio viene immediatamente rimosso e una sirena elettronica integrata avvisa gli altri nelle vicinanze che la sicurezza delle chiavi è stata violata. Il coperchio è progettato in modo tale da non poter essere rimontato dopo la rimozione. I coperchi di ricambio sono facilmente disponibili presso i rivenditori locali o direttamente da Holes. La batteria può essere testata periodicamente senza danneggiare il coperchio.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Afferrare il coperchio di plastica
    • Allarme elettronico integrato
    • Può essere collegato a sistemi antincendio o di sicurezza esistenti
    • Coperchio in plastica non pericolosa appositamente progettato
    • Avviso sirena prima della rimozione della chiave
    • La targhetta nasconde micro switch, batteria (pp3 o equivalente) e sirena elettronica
    • La finestra in plastica trasparente consente di vedere facilmente la chiave e non può causare lesioni quando viene rimossa.
    • Il corpo principale è un robusto composito resiliente
    • L’ampia camera per le chiavi accetterà le chiavi e le schede standard più comunemente disponibili per i sistemi per il controllo degli accessi alle schede
    • Il raccordo di lavaggio è semplice da ottenere
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • KAC

    Altro

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC