/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    manual call points pull stations

    Pulsanti manuali per aree Ex

    Interrotto

    Pulsante manuale per esterno, colore rosso, versione convenzionale, per aree esplosive

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Pulsante manuale antideflagrante, per aree esplosive, versione convenzionale. Utilizzabile per attivare manualmente l’allarme incendio in ambienti critici. Adatto sia per uso interno che per uso esterno.Dispone di un inserto a doppia faccia. Su un lato è presente il simbolo di attivazione del pulsante con simbologia in accordo alla EN54-11 (Tipo B), mentre sull’altro lato è presente simbolo e testo multilingua indicante il “Fuori servizio”, così da semplificare la manutenzione dell’impianto.Il pulsante manuale dispone anche di una doppia etichetta inseribile nella parte alta del pulsante. Su un lato è presente la casa stilizzata con fiammella, in accordo alla normativa EN54-11, mentre sul lato opposto è presente la scritta “FIRE”.Per questa versione di pulsante manuale, la barriera a sicurezza intrinseca non è necessaria.Il pulsante manuale può essere connesso al loop esserbus® ed esserbus®-Plus mediante IQ8TAL (codice 804868). La chiave per l’apertura ed il reset del pulsante manuale non è inclusa nella confezione. È richiesta una chiave Tipo Allen di dimensione 4.Grado di protezione IP66.Include vetrino codice 704910, chiave, pellicola doppia faccia con scritta Fuori servizio sul retro, etichetta soppia faccia con pittogramma (in accordo alla EN54-11) e scritta FIRE sul lato opposto. Certificato CPR secondo la normativa EN54-11, Tipo B.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER
    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta