Stazioni di allarme
Call point impermeabile KAC
Waterproof Call Point di KAC è un prodotto per call point manuale sigillato IP67. La versione del prodotto WCP4A viene fornita con un set di contatti di commutazione a doppio polo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il Call Point impermeabile esterno di KAC è un prodotto per call point manuale sigillato IP67. La maggiore protezione ambientale consente di installare l’unità in molti ambienti esterni in cui è probabile la presenza di acqua e sporco, rendendola un vero prodotto impermeabile e per esterni. Il tempo di installazione e, in definitiva, il costo sono di fondamentale importanza per qualsiasi installatore di sistemi di sicurezza o antincendio. La gamma WCP riflette direttamente questa esigenza fornendo un esclusivo concetto "plug and play" specificamente progettato per ridurre il tempo di installazione. Tutti i nuovi prodotti WCP utilizzano una morsettiera speciale, in cui termina tutto il cablaggio dell’installazione iniziale. Questa morsettiera viene quindi semplicemente collegata al retro del WCP. Semplice, ma efficace, senza necessità di realizzare nuovamente i collegamenti e senza perdite di tempo. Inoltre, tutti i prodotti WCP sono forniti con tre ingressi filettati standard da 20 mm, in grado di accogliere tutti i tipi di installazioni di cablaggio superficiale.
Caratteristiche e vantaggi:- Esclusivo concetto di installazione “Plug & Play”
- Total “Flex-Ability” nella scelta dell’elemento operativo
- Impianto anti-manomissione
- Estetica migliorata e design compatto
- Approvazione CPD
- Certificato LPCB
- IP67
- Conforme a EN54-11
Altro
- Brand
- KAC
Altro
- Brand
- KAC
- Brand : KAC