Stazioni di allarme
Stazione di tiro a prova di esplosione KILLARK® XAL-53
Le stazioni di tiro antideflagranti KILLARK® XAL-53 sono adatte all'uso in aree pericolose a causa della presenza di gas o vapori infiammabili, polvere combustibile o fibre facilmente infiammabili.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le stazioni di tiro antideflagranti KILLARK® XAL-53 sono adatte all'uso in aree pericolose a causa della presenza di gas o vapori infiammabili, polvere combustibile o fibre facilmente infiammabili. Le applicazioni tipiche di questo prodotto includono raffinerie petrolifere, impianti chimici e petrolchimici, aree di stoccaggio e altri impianti di lavorazione in cui vengono manipolate e immagazzinate sostanze pericolose.
Caratteristiche e vantaggi:- L'involucro è realizzato in lega di alluminio priva di rame
- Le aperture del condotto sono da 3/4" (19,05 mm) NPT passanti
- La finitura in resina epossidica a polvere testurizzata rossa è standard sulla scatola e sul coperchio e fornisce un'elevata visibilità per la stazione di allarme
- Contatti forniti standard normalmente aperti (uno) e normalmente chiuso (uno)
- Targhette di identificazione bilingue incluse secondo i requisiti CSA
- La vite di messa a terra interna è standard
- La gamma di cavi è compresa tra 24 e 12 AWG, rigidi o trefoli
- Elencato UL: E50498
- Elencato ULC: E50498
- CSA: LR31085
- CSFM: 7150-1439:100
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER