Stazioni di allarme
Punto di chiamata per interni a triplo polo M8
I punti di chiamata a triplo polo M8 sono ideali per i sistemi di bloccaggio controllati dalla sicurezza e forniscono una soluzione flessibile per sistemi integrati che richiedono una maggiore funzionalità nel settore del controllo accessi.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I punti di chiamata a triplo polo M8 sono ideali per i sistemi di bloccaggio controllati dalla sicurezza e forniscono una soluzione flessibile per sistemi integrati che richiedono una maggiore funzionalità nel settore del controllo accessi. Il prodotto comprende tre uscite di commutazione che consentono al punto di chiamata di commutare tre circuiti separati. Per garantire lo sblocco failsafe dell’uscita, è considerata buona prassi tagliare entrambe le connessioni, positive e negative, alla serratura magnetica. In questo modo vengono utilizzati 2 poli separati all’interno del punto di chiamata.
Caratteristiche e vantaggi:- Facile installazione “Plug & Play”
- Scelta di flexi o vetro dell’elemento operativo
- Fornito con due contrassegni di funzione di serie
- L’attivazione singola consente il segnale a tre circuiti separati
- I componenti di alta qualità massimizzano la durata di esercizio
- Funziona su sistemi a 12V e 24V, rendendo la gamma ideale per le applicazioni di sicurezza
- CE
Altro
- Brand
- KAC
Altro
- Brand
- KAC
- Brand : KAC