Stazioni di allarme
Punto di chiamata manuale (S4) con elemento in vetro
I punti di chiamata manuali della gamma (S4) includono opzioni per elementi in vetro e resettabili e coperture protettive a sollevamento. Disponibile anche una versione con interruttore a chiave per aree che prevedono manomissioni o atti vandalici.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I punti di chiamata manuali di GENT, Honeywell per il sistema Vigilon e Nano sono facili da installare e possono essere montati su scatole posteriori di installazione standard o su scatole posteriori rosse personalizzate per il montaggio superficiale. Ogni punto di chiamata manuale viene monitorato continuamente, garantendo la risposta di un trigger in meno di un secondo a livello di sistema.
La gamma include opzioni per elementi in vetro e resettabili e coperture protettive a sollevamento. Disponibile anche una versione con interruttore a chiave per aree che prevedono manomissioni o atti vandalici.
È disponibile anche una versione EP (Environmentally Protected) con grado di protezione IP67, completa di elemento resettabile, coperchio protettivo e scatola posteriore.
Caratteristiche e vantaggi:- Vetro resettabile o rotto
- Sollevare le coperture protettive
- Chiave
- Versione a prova di intemperie (IP67) adatta per aree esterne
- Fino a 200 per circuito
- L’isolatore di cortocircuito integrato
- Opzioni superficie o semi filo
- STANDARD
- Standard IP43
- Versione EP IP67
- EN54 part 11 e 17
Altro
- Brand
- Gent
Altro
- Brand
- Gent
- Brand : Gent