/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Stazioni di allarme

    Stazione di tiro manuale convenzionale per allarme antincendio serie NBG-12

    La serie Notifier NBG-12 è una serie economica e ricca di funzioni di stazioni di allarme antincendio manuali non codificate.

    Panoramica

    La serie NOTIFIER NBG-12 è una serie economica e ricca di funzioni di stazioni di allarme antincendio manuali non codificate. È stata progettata per soddisfare più applicazioni tenendo conto dell'installatore e dell'utente finale. La serie NBG-12 è dotata di una varietà di modelli che includono versioni a singola e doppia azione. La serie NBG-12 fornisce un segnale di allarme che avvia il segnale di ingresso ai tradizionali pannelli di rivelazione incendi (FACP) come la serie SFP e ai transponder XP. Il suo design innovativo, costruzione durevole e diverse opzioni di montaggio rendono la serie NBG-12 semplice da installare, mantenere e operare.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • esteticamente gradevole, design e colore altamente visibili.
    • Forma sagomata attraente e finitura testurizzata leggera.
    • Soddisfa la forza di trazione massima ADA 5 lb.
    • Soddisfa UL 38, Standard per scatole di segnalazione ad azionamento manuale.
    • Funzionamento semplice (azione singola o doppia, dipendente dal modello), ma progettato per prevenire falsi allarmi in caso di urti o agitazione.
    • Spingere verso il basso i fermi della maniglia in posizione abbassata per indicare chiaramente che la stazione è stata azionata.
    • La parola “ATTIVATO” appare sulla parte superiore della maniglia in giallo acceso, indicante ulteriormente il funzionamento della stazione.
    • La maniglia di azionamento presenta frecce bianche che mostrano la direzione di funzionamento di base per persone non di lingua inglese.
    • Testo in braille incluso nell'area di manipolazione della maniglia e sulla parte superiore della maniglia.
    • Sono disponibili diversi modelli esagonali e di blocco a chiave. Il blocco esagonale brevettato negli
    • Stati Uniti richiede solo un quarto di giro per bloccarsi/sbloccarsi.
    • La stazione può essere aperta per l'ispezione e la manutenzione senza attivare un allarme.
    • Etichetta ID prodotto visualizzabile semplicemente aprendo il coperchio; è realizzata in un materiale durevole di lunga durata.
    • Le parole “NORMALE” e “ATTIVATO” sono stampate nella plastica adiacente all’interruttore di allarme (situato all’interno).
    • Morsettiera a quattro posizioni stampata nella piastra posteriore.
    • La striscia terminale include viti prigioniere a testa combinata Phillips da 8/32 per un facile collegamento al circuito del dispositivo di avvio (IDC).
    • Viti dei morsetti estratte in fabbrica e spedite pronte per accettare il cablaggio di campo (fino a 12 AWG/3,1 mm2).
    • I numeri dei morsetti sono stampati nella piastra posteriore, eliminando la necessità di etichette.
    • I contatti degli interruttori sono normalmente aperti.
    • Può essere montato a superficie (con SB-10 o SB-I/O) o a semi filo. Montaggio a semi filo su scatola elettrica quadrata standard con accoppiamento singolo, doppio o 4" (10,16 cm).
    • La piastra posteriore è sufficientemente grande da sovrapporsi a un'apertura della scatola posteriore ad accoppiamento singolo di 1/2" (1,27 cm).
    • Anello di regolazione opzionale (BG12TR).
    • Versioni spagnole (FUEGO) disponibili (NBG-12LSP, NBG-12LPSP).
    • Progettato per sostituire la serie NBG-10 legacy.
    • Modelli confezionati in accattivanti pacchetti di plastica trasparente (PVC), a clamshell, al punto di acquisto. La confezione include un coperchio per polvere/vernice a forma di stazione di tiro.
    Certificazioni:
    • C(UL)US Listed: file approvato S692.
    • CSFM: file 7150-0028:199.
    • Approvato FM (tranne NBG-12LPS, NBG-12LPSP ).
    • Approvato da MEA: file 67-02-E (NBG-12, NBG-12L, NBG-12LOB, NBG-12LA).
    • Tipo di Lloyd’s Register approvato: file 93/60141 (E3) (NBG-12, NBG-12L, NBG-12LA, NBG-12LOB, NBG-12S).
    • Approvato dalla Guardia costiera statunitense: file 161.002/23/3 (AFP-200 con NBG-12, NBG-12L, NBG-12S); 161.002/42/1 (NFS-640 con NBG-12, NBG-12L, NBG-12S); 161.002/27/3 (AFP1010/AM2020 con NBG-12, NBG-12L, NBG-12S).
    • Brevettato: Brevetto statunitense n. D428,351; 6,380,846; 6,314,772; 6,632,108.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER