Stazioni di allarme
Punto di chiamata manuale per esterni
I punti di chiamata manuali esterni sono dispositivi manuali sigillati progettati per l'uso in ambienti esterni. Sono forniti con LED, resistenza e opzioni elettriche con contatto pulito normalmente aperto.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I punti di chiamata manuali esterni sono dispositivi manuali sigillati progettati per l'uso in ambienti esterni. Sono forniti con LED, resistenza e opzioni elettriche con contatto pulito normalmente aperto. Il tempo di installazione e, in definitiva, il costo sono di fondamentale importanza per qualsiasi installatore di sistemi di sicurezza o antincendio. La gamma WCP riflette direttamente questa esigenza fornendo un esclusivo concetto “plug and play” specificamente progettato per ridurre il tempo di installazione. Tutti i nuovi prodotti WCP utilizzano una morsettiera speciale, in cui termina tutto il cablaggio dell’installazione iniziale. Questa morsettiera viene quindi semplicemente collegata al retro del WCP. Semplice, ma efficace, senza necessità di realizzare nuovamente i collegamenti e senza perdite di tempo. Inoltre, tutti i prodotti WCP sono forniti con tre ingressi per cavi filettati standard da 20 mm, in grado di accogliere tutti i tipi di installazioni di cablaggio superficiale.
Caratteristiche e vantaggi:- Esclusivo concetto di installazione “Plug & Play”
- “Flex-Ability” totale nella scelta dell’elemento operativo
- Impianto anti-manomissione
- Estetica migliorata e design compatto
- Completamente approvato secondo gli standard più recenti
- Approvazione CPD
- IP 67
- LPCB
- EN54-11
Altro
- Brand
- KAC
Altro
- Brand
- KAC
- Brand : KAC