/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Stazioni di allarme

    Dispositivo interruttore a chiave unipolare

    Interrotto

    La serie di dispositivi a chiave unipolare potenziati di KAC fornisce soluzioni di commutazione per molte applicazioni, tra cui sistemi antincendio, di sicurezza, per l’aspirazione dei fumi, di estinzione e altre applicazioni specializzate.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La nuova serie di dispositivi a chiave unipolare potenziati di KAC fornisce soluzioni di commutazione per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui sistemi antincendio, di sicurezza, per l’aspirazione dei fumi, di estinzione e molte altre applicazioni specializzate. Il robusto dispositivo di commutazione comprende un alloggiamento principale e una piastra Escutcheon. L’interruttore a chiave unipolare si monta sulla piastra che si incastra semplicemente nell’alloggiamento principale ed è fissato in modo permanente con viti. Tutti gli interruttori a chiave sono forniti con 2 resistenti chiavi.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Semplice accesso ai cavi e montaggio superficiale per tutte le applicazioni
    • Sono disponibili interruttori a chiave a 2 e 3 posizioni
    • Costi di vita ridotti
    • Interruttori a chiave forniti con parte anteriore anti-manomissione.
    • La funzione controdado e rondella/chiave è disponibile sul cilindro per evitare che il cilindro ruoti dal retro.
    • Gli interruttori a chiave consistono in un’ampia tolleranza alla temperatura
    • L’elevata affidabilità e qualità di KAC, rinomata in tutto il mondo. Gli interruttori a chiave sono coperti da una garanzia di 3 anni
    Certificazioni:
    • Grado di protezione: IP24
    • RoHS
    • RAEE E REACH
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • KAC

    Altro

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC