/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Pulsanti antipanico

    Terminale porta di fuga

    Interrotto

    Il terminale della porta di fuga è adatto per l’integrazione in gamme di interruttori comuni dei principali produttori. A tal fine, il terminale, costituito da pulsante di emergenza e pannello di controllo, è alloggiato in 2 f.m.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il terminale della porta di fuga è adatto per l’integrazione in gamme di interruttori comuni dei principali produttori. A tal fine, il terminale, costituito da pulsante di emergenza e pannello di controllo, è alloggiato in scatole di interruttori da 2 f.m. e coperto con il telaio in dotazione.

    Il pulsante di emergenza con la lente di funzionamento rossa trasparente del terminale della porta di scarico del lavaggio è installato nel pulsante di emergenza con la copertura protettiva trasparente in modo che non possa essere perso dopo il funzionamento. Il coperchio trasparente è incernierato. Il cicalino e l’interruttore a chiave hanno un cicalino e un contatto di sabotaggio integrati.

    L’innovativo concetto di illuminazione del terminale della porta di fuga è caratterizzato da un concetto di illuminazione innovativo con file di LED ad alte prestazioni, super luminosi e disposti simbolicamente, che consentono anche alle persone con scarsa vista di riconoscere facilmente lo stato della porta di fuga. In caso di luce rossa orizzontale, la porta è bloccata, in luce verde verticale la porta è libera.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Pulsante di emergenza (coperchio trasparente) e interruttore a chiave con contatto sabotaggio integrato
    • La lente rossa non può essere persa perché è integrata nel coperchio trasparente
    • Adatto per lattine di lavaggio standard
    • Adatto per programmi di commutazione di produttori leader
    • Il coperchio trasparente può essere aperto
    • Pulsante di emergenza e interruttore a chiave con cicalino integrato
    • Morsetti avvitabili per una facile installazione
    • Soddisfa i più elevati requisiti di progettazione e offre un’integrazione ottimale negli oggetti