/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    cables

    Cavo amplificatori DOM

    Interrotto

    Cavi di uscita degli amplificatori DOM

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Cavi di ingresso degli amplificatori DOM

    Caratteristiche e vantaggi:
    • L’amplificatore XV ha 4 canali: LED di ALIMENTAZIONE verde, LED di malfunzionamento giallo, LED di SEGNALE verde, LED CLIP rosso
    • Efficienza superiore all’80%
    • Controllo e monitoraggio da DOM o Comprio
    • Protezione elettronica integrata da sovraccarico termico e cortocircuito sull’uscita
    • AF/Controllo: I due ingressi AF e l’ingresso di controllo sono collegati al modulo DOM VARIODYN® D1 tramite un cavo
    • Alimentazione di rete: Sulla superficie posteriore dell’amplificatore si trovano una presa europea a bassa potenza per il collegamento all’alimentazione di rete e un fusibile di rete. Viene fornito un cavo di alimentazione. L’amplificatore di potenza può essere azionato solo tramite un sistema a tre fili con un filo di terra protettivo.
    Certificazioni:
    • Conforme alle norme IEC BS EN 60268-3, 55013, 55020 (per 583471.03 e 583476.02)
    • Certificato secondo EN 60849, EN 50849, EN 54-16 (per 583476.21 e 583477.21)
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER

    Related Products

    È possibile confronta fino a 5 articoli alla volta ×

    Confronta Xprodotti

    Cancella tutto

    0 di 5 prodotti da confronta