/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Cavi

    Cavo di uscita

    Interrotto

    Il cavo di uscita DOM-AMP consente il cablaggio del canale dell’amplificatore a ciascuna linea di Altoparlante in 1/18, 1/24 e 2/12. Il cavo di backup RC 41 VARIODYN D1 viene usato per una media 3:1 con amplificatore a 4 canali 4XD125B o 4XD250B.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I cavi di uscita DOM-AMP sono utilizzati per il cablaggio prefabbricato per connettere un canale amplificatore a un massimo di 18 linee di altoparlanti, due canali amplificatori ciascuno a un massimo di 12 linee di altoparlanti e un amplificatore a un massimo di 24 linee di altoparlanti. Il cavo di backup RC 41 VARIODYN D1 viene utilizzato per una media 3:1 in combinazione con un amplificatore a quattro canale 4XD125B o 4XD250B.

    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Connector 1 Type
      • D1

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Connector 1 Type
      • D1
    • Brand : ESSER
    • Connector 1 Type : D1