/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Comunicatori

    CLSS Pathway

    Honeywell® CLSS Pathway è una piattaforma dicomunicazione differenziata a doppio vettore, dualSIM, che supporta molteplici operatori telefonici per Paese e integracaratteristiche legate al CLSS Cloud.

    Panoramica

    CLSS Pathway combina il monitoraggio di qualsiasi centralina mediante input digitali con le

    alte prestazioni del CLSS Cloud di Honeywell. Rappresenta la più recente tecnologia per la

    comunicazione di allarmi del settore. EN54-21 CLSS Pathway consente la trasmissione di dati

    utilizzando le reti LTE CAT-M1, fungendo da ponte tra il sistema di allarme e il CLSS Cloud.

    Questo dispositivo fornisce un unico percorso da sito a cloud che garantisce che tutti i servizi CLSS Cloud utilizzino lo stesso metodo, controllato e monitorato, per accedere al sistema di sicurezza in loco.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • CARATTERISTICHE E VANTAGGI
    • • Il comunicatore Pathwaym integrato nrlla piattaforma CLSS, consente di ricevere e monitorare gli eventi tramite app e dal portale web del CLSS (site manager).
    • • Supporta comunicazione vettore unico sfruttando operatori cellulari ridondanti (dual SIM,
    • ciascuna delle quali supporta molteplici operatori per Paese) o una comunicazione cellulare a doppio vettore usando una connessione TCP/IP come vettore e operatori cellulari ridondati come vettore secondario
    • • Alta affidabilità grazie a molteplici canali di trasmissione
    • • Compatibilità universale con qualsiasi sistema o centrale mediante input digitali
    • • Sei ingressi digitali a contatto pulito per la segnalazione di eventi dalla centrale e/o sistema monitorato
    • • Unica rete “M1” 5G ready, profonda penetrazione del segnale per consentire il funzionamento all’interno di edifici
    • • Aggiornamenti software da remoto
    • • L’app CLSS mobile supporta notifiche push ed e-mail
    • • Ridondanza eccezionale - Dispositivo dual SIM,ciascuna SIM supporta molteplici operatori per
    • Paese. Se una rete non è più disponibile, il dispositivo di comunicazione si connette all’altra
    • rete
    • • Alimentazione estesa DC 12-29Volt per un utilizzo su sistemai di allarme Incendio e Allarme instrusione/tecnologico
    • • Connessione supervisionata con intervallo di controllo "in vita"" regolabile
    • • Software web-based e app smartphone per la configurazione e la gestione del dispositivo.
    Certificazioni:
    • STANDARD E CODICI
    • HW-LTE-M-EN54 è progettato per la conformità ai sistemi di rivelazione e di
    • segnalazione d’incendio EN54-21:2006 -Parte 21: Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento.
    • APPROVAZIONI:
    • • EN54-21:2006