Comunicatori
Modulo di comunicazione TCP-IP
Notifier Communications Module è un comunicatore TCP-IP universale per il sistema di gestione o il centro di ricezione allarmi dei pannelli di controllo NFS-SUPRA, ID60, ID3000 e AM8200.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I moduli di comunicazione Notifier sono un comunicatore TCP-IP universale per il sistema di gestione o il centro di ricezione allarmi dei pannelli di controllo NFS-SUPRA, ID60, ID3000 e AM8200. Connessione a un massimo di 2 ricevitori con comunicazione crittografata secondo lo standard AES 128 livello 4 sull’ID CONTATTO. Trasmissione di eventi per zona o punto. Connessione diretta alla rete Ethernet. Monitoraggio periodico e telaio sempre in vita. Collegamento alla porta RS-232 del pannello di controllo.
Caratteristiche e vantaggi:- 1 x RS232 (Rx,Tx GND da 1200 a 115200 Bds), 1 x Ethernet (ADSL, LAN) e 1 x I2C con connettore doppio e porte di alimentazione
- Supporta DNS, DHCP e IP dinamico (aggiorna IP per frame Stay Vive)
- Gli scambi compatibili con IP CRA sono NFS-SUPRA, ID60, ID3000 e AM8200
- Trasmissione a doppio canale su canali Ethernet e GPRS IP CRA
- Chiave di accesso modificabile a 4 cifre
- nessun test, test a 1H, 12H, 1 giorno o 1 mese ad ARC
- ID di contatto con crittografia dei dati secondo lo standard AES128 e controllo anti-sostituzione dell’unità e accesso e password
- EN54/21
- EN50136 Grado 4
- Standard AES 128 Livello 4
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione