/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Gateway

    Gateway e transponder

    Interrotto

    Gateway radio IQ8Wireless per rivelatori puntiformi

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    Gateway radio per rivelatori puntiformi utilizzabile per espandere in modo semplice e veloce sistemi filari già esistenti, oppure in caso di difficoltà del passaggio cavi. Il gateway può essere utilizzato con i sistemi di rivelazione incendio IQ8Control e FlexES. Ampliamento del sistema esistente può essere realizzato semplicemente sostituendo una base standard di un rivelatore con il gateway radio. In questo caso possono essere connessi fino a 10 rivelatori con base radio IQ8Wireless oppure 10 pulsanti manuali radio. È anche possibile collegare fino a 10 dispositivi di segnalazione di allarme IQ8Alarm Plus e/o rivelatori IQ8Quad con dispositivi di segnalazione di allarme integrati. Con questa soluzione non è necessario nessun cablaggio aggiuntivo. la distanza massima tra gateway ed elemento radio a campo è di 200 metri, subordinata alle condizioni ambientali. Il gateway radio funziona in associazione ai rivelatori IQ8Quad. Integrando le funzionalità wireless nel protocollo esserbus®/esserbus-PLus® ogni singolo elemento viene identificato con un indirizzo univoco.Fino a 9 gateway radio possono essere connessi ad ogni loop. Ogni gateway radio riduce di 12 dispositivi il numero di elementi su loop.Le batterie previste sono componenti facenti parte della certificazione EN54 di prodotto.A richiesta è possibile personalizzare il colore del codice indicando, in fase di ordine, la RAL desiderata.Certificato CPR secondo le normative EN54-17, EN54-18, EN54-25.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • ESSER

    Altro

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER