/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Gateway

    Gateway NOTI-FIRE-NET (NFN)

    Interrotto

    Il gateway NOTI-FIRE-NET (NFN) è un’interfaccia gateway intelligente per la workstation di monitoraggio antincendio ONYXWorks®.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Il gateway NOTI-FIRE-NET™ (NFN) facilita il monitoraggio e il controllo completi di una rete NFN standard o ad alta velocità ed è disponibile in versione PC e integrata. Inoltre, supporta la programmazione completa del pannello e la diagnostica di rete.

    La versione PC del gateway è l’interfaccia di rete per una vera rete peer-to-peer e risiede nelle workstation ONYXWorks.

    La versione integrata è un gateway autonomo ed è dotata di funzionalità IP che consente agli utenti ONYXWorks di monitorare più siti su una rete Ethernet senza la necessità di workstation remote.

    Caratteristiche e vantaggi:

    • Consente alla workstation ONYXWorks di monitorare allarmi, preallarme, problemi ed eventi disabilitati per i pannelli di rilevazione incendi Notifier
    • su una rete NFN standard o ad alta velocità.
    • Aggiunge funzionalità di riconoscimento, silenziamento, reset, abilitazione/disabilitazione e attivazione/disattivazione del controllo alla workstation.
    • Supporta il pannello di rivelazione incendi programmando upload/download e modifiche.
    • Versione integrata autonoma per: capacità di scalare, connessioni IP remote.
    • Connessioni IP supervisionate per workstation e gateway remoti.
    • Più workstation possono accedere al gateway contemporaneamente.
    • Le versioni per PC supportano le opzioni standard (fibra cablata o multimodale) o ad alta velocità (fibra cablata, monomodale o multimodale).
    • Ridondanza gateway per la sopravvivenza della rete.

    Compatibilità:

    Il gateway NFN è compatibile con ONYXWorks e ONYX FirstVision® e si interfaccia con NFN versione 5.0 e successive per i seguenti pannelli e dispositivi:

    • Serie ONYX®
    • N16 Notifier INSPIRE™ Series (solo gateway NFN versione PC)
    • Gateway BACnet
    • NCA-2/NCA - segnalazione controllo di rete
    • NCD

    Certificazioni:

    • UL 864, 10a edizione
    • UL 2017, 2ª edizione
    • UL 2572, 2ª edizione
    • UL 2610, seconda edizione
    • ULC S527-11
    • ULC S559-13
    • NFPA 72
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER